文档标题 信息
Package Description DFN 6.00x5.00x0.75 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code NFT8
分类 G
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 5mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 5.0 x 0.75

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
8-WSON, Package Outline Drawing 6.0 x 5.0 x 0.75 mm Body, 1.27 mm Pitch NFT8P1 Package Outline Drawing PDF 233 KB