文档标题 信息
Package Description CABGA 15.00x15.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
类别 PLASTIC
Package Code BC196
分类 240
Lead Count 196
Pb (Lead) Free No
长度 15mm
Pb Free Category e0
宽度 15mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 15.0 x 15.0 x 1.4

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
BC/BCG196 PACKAGE OUTLINE 15.0 x 15.0 mm BODY 1.0 mm PITCH CABGA Package Outline Drawing PDF 155 KB
BC196 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB
BC196 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 293 KB