该系统能够控制电机的运动角度,实现足够的扭矩和速度。 它还通过连接到主机 MCU 的单线式 UART 监控多个电机的状态,让用户可以减少系统中的线束,并控制机器人的四肢,比如服务型机器人、操纵器和自动引导车 (AGV)。 SLG47115 HVPAK™ 可编程混合信号矩阵采用微型 2mm x 3mm QFN 封装,具有高压半桥驱动能力,能够最大限度地缩小伺服电机的尺寸。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA214401 150mA、宽输入范围的超低静态电流线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
SLG46108 GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix
|
其他 GreenPAK | 购买 / 样片 |
RA4M2 100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和低功耗
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
SLG47115 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Two Outputs with Operating Voltage up to 26.4 V and up to 3 A Current per Output
|
HVPAK™ | 购买 / 样片 |
ISL28022 精密数字电源监视器
|
电流感测放大器 | 购买 / 样片 |
SLG59M1495V GreenFET Single N-Channel Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |