概览

描述

医疗应用中需要使用红外线非接触式温度计,以在进入任何公共场所之前监测个人的体温。根据目标市场和应用的不同,需要监测的温度范围以及所需的精度可能会有很大差异。医疗环境与工业应用的差异尤其明显。而这种参考设计考虑到了温度计的工作范围、精度、功耗以及显示选项。该设计是设计师的一种可能用例。

系统优势:

  • RL78/l1D 微控制器 (MCU) 具有增强的模拟功能,例如运算放大器、12 位 A/D 转换器及比较器。该 MCU 还支持极低的功耗操作(在 1MHz 时为 124µA)和 4µs 的高速唤醒。
  • 作为设计的另一选择,如果需要各种增强的模拟功能,例如 24 位 Delta-Sigma(ΔΣ)A/D 转换器,则可以使用 RL78/I1B MCU。
  • ISL9205 电池充电器是一种脉冲充电器,在恒定电流阶段,充电电流由 AC 适配器的电流限制决定。在两种适配器情况下,ISL9205 电池充电器均在恒定电压阶段以线性模式运行。
图像
图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

简易式非接触式温度计

该解决方案演示了使用模拟热电堆传感器功能的红外线温度计(采用 RL78/I1B 低功耗 MCU)在以下规格下的工作情况:

  • 1.8V - 5.5V 的工作电压范围
  • 测量范围:30°C-45°C
  • 精度:±0.1°C
  • 功耗:运行时:≤ 30mW;休眠时:≤ 100μW

Access the Lab

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合