该解决方案可以监测室内空气质量。可以测量各种指标,如温度、湿度和总挥发性有机化合物 (TVOC) 气体。还可以提供估计的二氧化碳水平 (eCO2),确保符合 UBA 标准。该解决方案还能够使用互补 PWM 模式操作控制电机。
系统优势:
Low Power, High Function, General Purpose Microcontrollers for Motor Control, Industrial and Metering Applications
High Performance 500mA LDO
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合