此设计展示了一种通过感应温度、湿度和空气质量来净化房屋内空气的通风系统。RL78 微控制器 (MCU) 系列具有多种功能和丰富的产品阵容,以及可减少电流消耗,从而最大程度地降低待机功耗的待机功能。RX23T MCU 还能帮助实现高效的电机控制。
系统优势
32-bit Microcontroller with Floating Point Unit (FPU) Ideal for Controlling a Single Inverter
Low Power, High Function Microcontrollers for General Purpose Applications
Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
ESD Protected to ±15kV, 5V, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
Single Supply Ultra-Low Noise, Low Distortion Rail-to-Rail Output, Op Amp
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合