选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223012 具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RAA489204 多节菊花链锂离子电池管理器
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL28025 带实时警报功能的精密数字电源监控器
|
电流感测放大器 | 购买 / 样片 |
ISL89411 高速双通道电源 MOSFET 驱动器
|
低侧 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
ISL3178E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |