概览

描述

此真无线立体声 (TWS) 和助听器耳塞充电底座/充电盒解决方案集成了 USB-C、USB-A 和带高度优化的 TWS 充电器电源管理 IC (PMIC) 的无线电源输入路径。

该充电器 PMIC 将 具备逆向升压功能的DC/DC 降压充电器以及两个独立控制的 LDO 相结合,为耳塞提供单独控制的电压。 此解决方案还支持选配基于 UART 的电力线通信 (PLC) 功能,以控制所需的充电电压并传输 SoC/SoH 信息等。

系统优势:

  • 高度集成的解决方案,仅需很少的离散器件
  • 支持 USB BC1.2
  • PLC 减少了底座和耳塞之间的引脚数量
  • 支持最高 2A 的电池充电
  • 逆向升压能力高达 700mA
  • 充电器 PMIC 在运输模式下漏电量仅 0.1µA
  • 可选配蓝牙低功耗连接​

目标应用:

  • 真无线立体声 (TWS) 充电底座
  • 助听器充电底座
  • 可穿戴式和远程传感器充电底座
图像

视频和培训

新闻和博客

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合