MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • VDSS = 30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 1.10 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 46 A)
    RDS(on) = 2.45 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Thin type surface mount package with heat spreader
  • Halogen free
  • description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    uPA2764T1A Data Sheet 数据手册 PDF 142 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB

    file_download下载

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    模型
    UPA2764 SPICE Data Model - SPICE ZIP 1 KB