图像
瑞萨提供的射频放大器组合专为通用视频和接收器应用设计。 我们的高性能单片式微波集成电路 (MMIC) 硅双极差分放大器可用作单端到差分转换器,是各种通用应用的理想选择,它包括 HDTV 放大器、卫星 中频(IF) 增益模块和地面机顶盒,以及卫星定位器和信号强度计。
FMIN (MHz) |
FMAX (MHz) |
Frequency Range (MHz) |
IS (per amp) (mA) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
ZIN (ohms) |
ZOUT (ohms) |
Nch/Pch |
NF@1GHz (dBm) |
NF@2GHz (dB) |
OIP3@1GHz (dBm) |
OIP3 @ 1GHz Differential (dBm) |
S11@1GHz (-dB) |
S11 @ 1GHz Differential (-dB) |
S12@1GHz (-dB) |
S12 @ 1GHz Differential (-dB) |
S21@1GHz (-dB) |
S21 @ 1GHz Differential (-dB) |
S22@1GHz (-dB) |
S22 @ 1GHz Differential (-dB) |
Bandwidth (MHz) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||
MMIC Silicon Bipolar Broadband Amplifier | 500 | 3000 | 500 - 3000 | 63 | 3 V | 5.5 V | 50 | 50 | 4.3 | 30.3 | 20.8 | 22.2 | 17.2 | 12.8 | 2750 | 6 | SC70 | 0.8933 | |||||||
400MHz Slew Rate Enhanced Rail-to-Rail Output Gain Block | 7.1 | 3 V | 5.5 V | 400 | 12 | TQFN | 5.454 |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
白皮书 | PDF 630 KB | |
白皮书 | PDF 436 KB English(英语) | |
应用文档 | PDF 564 KB | |
其他 | PDF 519 KB | |
白皮书 | PDF 159 KB | |
应用文档 | PDF 357 KB | |
6 items
|