文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | QSOP 4.90x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | QSOP |
类别 | PLASTIC |
Package Code | PCG16 |
分类 | G |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 4.9mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 3.8mm |
Thickness | 1.47mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.64mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.9 x 3.8 x 1.47 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
16-QSOP Package Outline Drawing3.81 mm SQ Body, 0.635mm PitchPCG16D1 | – | Package Outline Drawing | 172 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
DC/DCG, DJ/DJG, DM/DMG, EX/EXG 8 & PC/PCG SHIPPING TUBE | – | 运输 / 封装类型 | 25 KB | |||
DC/DCG 8, EX/EXG 8 & PC/PCG 16 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
PCG16 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 278 KB | |||
PCG16 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 250 KB |