文档标题 信息
Package Name L28.4X5A
Package Previous Code LLZ
Package Description 28 LEAD QFN (4x5 mm)
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LLZ
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 5mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 5.00 x 0.90

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l28.4x5a: 28 Lead Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 51 KB