图像
瑞萨电子推出了多款电源管理集成电路 (PMIC),适用于 2 节锂离子电池供电的超级本、笔记本和平板电脑。
Outputs (#) |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Linear Output |
Input Voltage Range (V) |
Parametric Applications |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
PMIC 应用,提供高达 12A 的连续电流 | 11 | 是 | 2.8 - 5.5 | 100 | 100-BGA |