压缩 IP 用于在无线系统的给定光纤或微波“链路”中放置更多数据。 采用压缩之后,可使用速度和成本均较低的链路以较高的传输速率来传输数据。 这是整个行业的目标,但却很少能够实现。 在压缩数据时,会损失某些信号质量。 凭借其专利技术,IDT 证明其可提供信号质量损失极低的压缩服务。
Download:Compression IP for Wireless Infrastructure Applications (PDF)
Download:Front-Haul Compression for Emerging C-RAN and Small Cell Networks White Paper (PDF)
面向无线系统的 IDT IQ 压缩 IP 可为 3G 和 4G 系统提供业界最高的性能
定义
压缩可在无线系统中用于在远程无线单元 (RRU) 与基带卡(通过 CPRI 布线或通过无线前传的 CPRI)之间的链路中数据压缩。 IDT 的商业 IP 能够以全 CPRI 数据传输速率支持 GSM、WCDMA 和 LTE 信号,可在高达 4:1 的压缩比下保持较高的信号质量,是第一家提供这种商业 IP 的公司。
价值主张
压缩 IP 允许将 RRU 置于与低成本 光纤相连的基带池的远端,从而使得无线 C-RAN 架构更为可行, 同时节省了系统级的大量成本。 IDT 压缩极大地改变了系统部署的 整体成本。
特点
- IP 可部署在 ASIC 或 FPGA(Altera 和 Xilinx)中
- 以全球多个受保护的专利为基础
- 支持 GSM、WCDMA 和 LTE
- FPGA 占用空间小
- 压缩比范围介于 1.5:1 至 3:1之间
- 典型 3G 和 4G 信号的 EVM 性能为 0.5% 至 3%
- 在 307.2 MHz 时的延时可达微秒级
- 高性能 IP 核心,支持高达 9.8304Gbps 的未压缩数据速率
- 常见时钟速率:适用于 FPGA 的 61.44 MHz 和 153.6 MHz 以及适用于 ASIC 的 61.44 MHz、153.6 MHz 和 307.2 MHz
优点
绿色网络部署
- 允许以较低的成本和网络级电源部署 C-RAN 及其他网络拓扑结构,压缩性能是业界其他同行的两倍
- 压缩技术适用于 BTS 设计中各种协议的 IQ 样本(无线前传、CPRI 链路),从而允许通过现有的低成本基础设施实现更高的数据传输速率。 现有的压缩解决方案无法满足低 EVM 时的这些性能要求
CAPEX
- 可以减少基带处理资源和 RRH 之间所需的光纤链路数量,因此可同时节省光纤收发器及光纤的成本
- 可以 降低"远端无线头" (RRH) 的成本
- 可以针对给定的带宽减少所需的 SerDes 数量和链路速率,从而可以在基带处理块和射频卡之间实现较低成本的 FPGA 实施
OPEX
- 可通过减少承载相同带宽所需的链路数量来降低采用 DWDM 基础设施将 LTE 单元连接至集中式基带单元的运营支出 (OPEX)。