Renesas 的时钟分频器(时钟频率分频器)提供的输出时钟信号是输入频率的分频。该时钟分频器也可用作时钟缓冲器,提供多个输出频率副本。时钟分频器用于 divide-by-1 模式时也能作为扇出缓冲器。
Renesas 的 8 系列扇出缓冲和时钟分频器采用全差分内部架构,即便单端I/O 器件也如此,这不仅能减少因内在共模噪声抑制造成的抖动,还能降低输出偏移。差分电路电流恒定,因此相对于单端解决方案而言注入系统的电源噪声更低,从而减小了 EMI 合规性方面的问题。
下载: Clock Distribution Overview (PDF | English, 日本語)
下载: Flexible Solutions for Fast Edge Rate and Low Phase Noise Requirements (PDF)