文档标题 信息
Package Name TLBG0680FA-A
Package Previous Code P680FF-100-UA1
JEITA Standard T-HLBGA680-40x40-1.00
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7632
Lead Count 680
Pb (Lead) Free Yes
长度 40mm
宽度 40mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 40 x 40 x 1.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack JEDEC Complete T-HLBGA 256pin TLBG0256DA-A Carrier/Package PDF 199 KB
Container JEDEC T-HLBGA 504pin TLBG0504DA-A Carrier/Package PDF 220 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing T-HLBGA 680pin TLBG0680FA-A Package Outline Drawing PDF 43 KB