文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 8.00x8.00x0.90 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | NDG68 |
分类 | G |
Lead Count | 68 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 8mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 8mm |
Thickness | 0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 8.0 x 8.0 x 0.9 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
68-VFQFPN, Package Outline Drawing 8.00 x 8.00 x 0.90 mm Body, 6.25 x 6.25 mm Epad, 0.40mm Pitch NDG68P2 | – | Package Outline Drawing | 251 KB | |||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
Green Products RoHS Material Declaration Certificate | – | 证书 | 170 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 54 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
LL/LLG 124, ND/NDG 68 & NL/NLG 52/56 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 32 KB | |||
ND/NDG68 PACKAGE OUTLINE 8.0 x 8.0 x 0.90 mm BODY, 0.4 mm PITCH | – | Package Outline Drawing | 73 KB | |||
NDG68 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 832 KB | |||
NDG68 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 1 KB |