血糖仪用于测量血糖水平,帮助监测健康状况。近年来,对此类高效仪器解决方案的需求持续增长,自我监测血糖仪市场规模在 2017 年达到 143 亿美元,而到 2024 年前有望以 5.1% 的年复合增长率持续增长。
对于该解决方案,瑞萨电子的 RX231 微控制器 (MCU) 带有蓝牙低能耗 (BLE) 模块、电容式触摸感应、LCD控制和USB 通信接口,实现一体化封装。由于具有较低的输入偏移和偏置电流,ISL28214 运算放大器 (op amp) 适用于跨阻抗放大器,而 ISL90727 数控电位器 (XDCP™) 则提供可设定的增益。HS3001 温度和湿度测量支持对信号进行偏移计算,从而实现准确测量。另外,ISL9001A 低压降线性稳压器确保始终维持正常电压。
主要特性:
- 内置电容式触控功能的高度集成RX231 MCU
- 增益可设定,针对所有输入实现最大输出信号电压
- 可靠的湿度和温度测量
- 电源简单,电流消耗较低
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX231 | RXv2 内核、FPU、DSP、48 引脚、256K 闪存、丰富的通信接口 | 数据手册 | 选择特定设备 |
运算放大器 | |||
ISL28414 | 四路通用微功耗 RRIO 运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电位器 | |||
ISL90727 | 单路易失性 128 抽头数控电位器 (XDCP) | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL90728 | 单路易失性 128 抽头数控电位器 (XDCP) | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HS3001 | 相对温湿度传感器 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL9001A | 低 ISUPPLY、高 PSRR 的 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |