远程监控 (M&C) 系统旨在用来控制大型或复杂的设施,如具有一定程度自动化的工厂、发电厂、网络运营中心、机场、航天飞船等。M&C 系统可以从传感器、遥测数据流、用户输入和预编程程序接收数据。通过 RS-232、RS-485 和 RS-422,利用远程监控站可以方便地向系统上的各种“节点”提供状态信息和控制指令。借助 Synergy S5D9 微控制器 (MCU),瑞萨电子的远程监控系统可以快速支持各种连接标准和 LCD 形成一个监控站。ISL32704E 收发器支持完全隔离的稳健型 ESD RS-485 接口,而 RV1S9160A 光电耦合器为其他 RS-232/RS-485 收发器提供隔离功能。

该解决方案支持语音识别和电容式触控功能。Wi-Fi 支持通过 WLAN 连接至云。另外,彩色 TFT-LCD 尺寸越大,支持的 HMI 就越完善。

可选的云连接功能由外围模块接口 (PMOD) RF 模块和 Synergy SSP 支持。

 
主要特性:

  • 用多个隔离的 RS-485、RS-232 和 RS-422 总线实现广泛的连接性
  • 高性能 Arm® Cortex® S5D9 MCU,内置 TFT-LCDC 和电容式触控(带有符合质量要求的 SSP)
  • 大容量内存,支持更高的连接要求
  • 轻松连

应用: 

  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 网络运营

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
Synergy S7 系列 高性能 MCU,采用 Arm Cortex-M4 CPU 内核,配备了先进的模拟信号转换、彩色图像显示、双以太网接口、安全性以及 USB 连接等功能 选择特定设备 选择特定设备
Synergy S5 系列 高集成型 MCU,采用 Arm Cortex-M4 CPU 内核,具有广泛的连接性、配备了图形引擎和多个高精度的数据采集模拟接口 选择特定设备 选择特定设备
       
收发器      
ISL32704E RS-485 收发器,具有高驱动功能和强大的 ESD 数据手册 购买/样品
ISL4223E 双 RS-232 收发器,支持低电流运行 数据手册 购买/样品
ISL41387 RS-232/RS-485 故障保护收发器,带有自检测功能 数据手册 购买/样品
       
光电耦合器      
RV1S9160A 高 CMR,15Mbps CMOS 输出,低正向电流(若)3.3V/5V 运行,5 引脚 SOP 光电耦合器 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80510 单路输出、高性能的 5V/1A 稳压器 数据手册 购买/样品
       
电流开关      
ISL43410 低功耗、低关断漏电流开关 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载