R8C 系列的 16 位 CISC 微控制器凭借其丰富的片上外设(如全面的定时器功能和各种串行通信功能),可支持大量应用场景。

此外,我们还提供内置模块的产品,如无需谐振器的高速片上振荡器(R8C/3xM 和 R8C/L3xM 的振荡精度为 ±1.5%)、减少外部零件的上电复位电路 (POR)、低电压检测电路 (LVD) 或支持系统安全性的振荡器停止检测器等,助力用户研发低成本、安全的系统。

R8C 系列还与 M16C 系列保持兼容性,因此可以共享软件资源和开发工具。

该系列中的所有产品均已过时,不建议用于新设计。 如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 340 KB 日文
产品变更通告 PDF 243 KB 日文
产品变更通告 PDF 357 KB 日文
Technical Update PDF 136 KB 日文
指南 PDF 338 KB
其他 PDF 4.16 MB 英语 , 日文
6 items