随着老龄化社会的到来,对医疗保健产品的强烈需求也在日益增加。智能拐杖通过 NB-IoT 模块能够实现自动提醒,如 GPS 跟踪、用户是否跌倒、心率等。智能拐杖还在手柄上集成了加热元件,并添加了 LED 照明功能。它还有一些附加功能,包括:自动 SOS、按键 SOS、云/应用程序监控、实时定位、跟踪和监控,以及其他基于位置的服务 (LBS)。该参考设计具有一个微控制器 (MCU)、温度/湿度传感器、光传感器、心率血氧传感器模块和电源产品。
系统优势:
- RA4M1 32 位 MCU 提供了出色的通信和触摸传感器
- 配备有 ISL29035 光传感器、OB1203 传感器模块以及 HS3003 高精度温度/湿度传感器
- 包括一个高效充电器和低静态电流 (IQ) 电源
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA4M1 | 具备用于 HMI 的 LCD 控制器和电容式触控的 48MHz Arm® Cortex®-M4 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
锂离子电池充电器 | |||
ISL9205D | 单节锂电池充电IC | 数据手册 | 购买/样品 |
降压升压稳压器 | |||
ISL91127 | 高效率升降压稳压器(带 4.5A 开关) | 数据手册 | 购买/样品 |
光传感器 | |||
ISL29035 | 带中断功能的集成式数字环境光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
OB1203 | 数字 RGB/环境光照、接近和光电容积脉搏波传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3003 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |