特性

  • IT(RMS): 20 A
  • VDRM : 800 V (Tj=125°C)
  • Tj: 150°C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000V

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star BCR20FM-14LJ Data Sheet 数据手册 PDF 501 KB
其他
Discrete & Power Devices Brochure 手册 PDF 1.92 MB
Analog ICs Brochure 日本語 手册 PDF 4.20 MB
模拟&功率器件型号速查手册 手册 PDF 3.28 MB
瑞萨 分立器件 综合产品目录 晶体管/二极管/双向晶闸管/晶闸管 手册 PDF 11.56 MB