基于 Arm® 的 RZ/N 系列 MPU 是可扩展的高性能通信处理器系列,可以轻松实现包括 TSN 在内的多种工业以太网协议以及用于工业系统的冗余网络技术。 配备千兆交换机,可以轻松连接网络协议;具有丰富的外围设备,可以支持工业以太网的各种应用需求。
工业以太网和现场总线
为工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 应用提供无缝实时通信。 连接到包括 PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®、Modbus 和 CC-Link 在内的主流工业通信协议。
合作伙伴解决方案
支持 RZ/N 系列的合作伙伴产品和服务可为您加快设计速度,并将其更快地推向市场。
目标应用
- PLC
- 以太网交换机
- 远程 I/O
- 传感器集线器
- 工业网关
- 工业电机驱动
- 逆变器
- 交流伺服
- 工业以太网装置/模块
特色产品
产品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
RZ/N2L | 集成TSN三端口千兆以太网交换机, 能够在各种工业应用中轻松实现工业以太网和TSN | |
RZ/N1D | 带有 5 个以太网端口和最新冗余协议的微处理器,适用于工业网络主设备 | |
RZ/N1S | 针对小型 PLC 和 HMI 优化的微处理器;减少了外围组件,适用于网关、传感器集线器 |
规格汇总
技术规格 | RZ/N2L | RZ/N1L | RZ/N1S | RZ/N1D | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Cortex®-R52 | Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) | Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) | Cortex-A7 x2 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) | |
Max Operating Frequency | 400MHz | 125MHz | 500MHz | 500MHz | |
Ethernet Port | Up to 3 ports | Up to 3 ports | Up to 5 ports | Up to 5 ports | |
Memory | System RAM: 1.5MB (w/ECC) ATCM 128KB (w/ECC) BTCM 128KB (w/ECC) |
System RAM: 6MB (w/ECC) | System RAM: 6MB (w/ECC) | System RAM: 2MB (w/ECC) | |
Host I/F | Serial Host: OSPI/QSPI Parallel Host: 8, 16-bit |
None | None | None | |
Industrial Ethernet Protocol | EtherCAT®, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN | EtherCAT®, PROFINET RT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN | |||
HSR/PRP Supported | None | None | PRP | HSR/PRP | |
Motor Control Peripherals | PWM Timer (MTU3, GPT), ADC, ΣΔ Interface, Trigonometric function unit | None | None | None | |
Package | 225FBGA, 121FBGA | 196LFBGA | 324LFBGA, 196LFBGA | 400LFBGA, 324LFBGA | |
OS Supported | RTOS | RTOS | RTOS | Linux, RTOS |