瑞萨电子旗下带保护功能的智能功率开关可提供单/双高边输出,具有优化的防护功能和模拟电流反馈,适用于车身、照明和加热器应用。
随着汽车应用的发展,市场对于功率开关器件性能的要求也在发生变化。内置保护与诊断功能等特性的先进功率器件, 正在改变取代传统汽车开关。 以下三个产品系列的特性说明了为什么智能功率器件 (IPD) 是汽车负载开关应用的理想之选。
内置保护/自诊断功能的优势 — 为安全考虑,大电流开关会配置保险丝,故障检测电路等,而不仅只有继电器。 通过内置自保护/诊断功能的 IPD,可以减少所需的外围组件数量。
与机械继电器相比,驱动大电流负载时效率更高。使用 1/40 的电流即可驱动大电流负载。 由于低导通电阻,功率损耗比竞争对手产品更低,有助于降低 ECU 功耗。
外形紧凑,可靠性高 — 与等效的机械继电器产品相比,尺寸大幅缩小。 此外,由于 IPD 没有机械触点,因此不会因为机械磨损而出现性能衰退。 即使经过长时间使用也可以保持高度的可靠性,无需维护。
智能保护功能 — 当达到过流检测值时,过流保护功能会切断负载的电流。 IPD 不仅会保护自身免受功率过高的影响,还会通过线束保护相关元器件。
配电箱优势 — 用 IPD 取代机械继电器后,就无需再维护配电箱。 并且通过过流保护与电流感测功能,可以降低线束直经,这有助于减少车身重量。
高精度电流检测功能:RAJ2810024H12HPD 的新特性
除了直接用于驱动负载以外,这种大电流的功率开关还可以用作 ECU 的功率开关。 因此,无论所有与 ECU 相连的负载是否在运行, 都可以通过精准的电流感测进行诊断。
RAJ2810024H12HPD 集成了高精度电流检测功能,提升了电流检测精度,可以感测低于标称范围的电流,从而建立起安全的功率管理系统。
两种产品系列以供选择— 电流驱动和电压驱动。 点击下方获取更多产品信息或下载数据。
Ron(max.) (typ.) @25℃ |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
电流驱动 | RAJ2800024H11 数据手册(PDF) | - | - | - |
电压驱动 | RAJ2800024H12 数据手册(PDF) | [新产品] RAJ2810024H12 | RAJ2800034H12 数据手册(PDF) | RAJ2800044H12 数据手册(PDF) |
丰富的产品规格供您选择 — 电阻范围从 6mohm 至 70mohm,提供单通道与双通道,可根据负载电流进行选择,堪称车身与照明应用的理想之选。
产品封装方式一致,可轻松拆装与更换 — 产品采用相同方式封装,引脚方位相同。 轻松对应不同导通电阻的临时设计更改,无需重新设计整块电路板。
通过内置保护和自诊断功能实现高度安全性 — 当检测到过流或过热等故障时,内置的自我保护功能可保护设备与负载。 使用故障检测信号或电流感测功能可监测负载状态。
高可靠性 — 在 AEC-Q100-012 所规定的 1 百万次循环负载短路测试中,未发生性能衰退。 这种高稳定性可提升车辆的可靠性。
点击下方获取更多产品信息与数据表。
全新高侧 IPD 产品系列
双通道 | - | - | - | - | - | - | D166038 20mΩ 12pHSSOP | D166037 30mΩ 12pHSSOP | D166027 35mΩ 12pHSSOP | D166029 70mΩ 12pHSSOP |
单通道 | D166033 6mΩ TO252-7 | D166034 8mΩ TO252-7 | D166031A 10mΩ TO252-7 | D166032 12mΩ TO252-7 | D166023 12mΩ 12pHSSOP | D166025 16mΩ 12pHSSOP | - | - | - | - |
十分适合 2 轮和 3 轮车辆灯光应用 — 将瑞萨闪光灯驱动器连接至照明灯泡和外接电容,即可实现自动控光。 专为 2 轮与 3 轮车辆开发,其中的闪光灯驱动器拥有内置保护功能,可降低周边元器件数量,因此设计开发时可减小电路板的尺寸。
安全性高且无使用寿命问题 — 闪光灯驱动器可提升电路安全性,它拥有各种内置保护功能,如通过电流限制和负载开路检测实现短路保护、过热保护。 此外,作为一款电子器件,闪光灯驱动器解决了存在于机械继电器的机械磨损问题。 使用闪光灯驱动器可降低成本并实现更高性能。
三种产品类型适用于各种灯光应用场景。
技术规格 | 10W 闪光灯 + 2W 指示灯 | 10W 闪光灯 + 2W 指示灯(事故模式) | 21W 闪光灯 + 3.4W 指示灯 |
---|---|---|---|
Product names | RAA290001 数据手册 (PDF) | RAA290002 数据手册 (PDF) | RAA290003 数据手册 (PDF) |
Function |
Pkg. Type |
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm) |
Channels per device (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
High Current Operation | TO-263-7 | 1.6 | 1 | 3.586 | |
High Current Operation | TO-263-7 | 1.6 | 1 | 3.586 | |
High Current Operation | TO-263-7 | 2.5 | 1 | 3.266 | |
High Current Operation | TO-263-7 | 3.8 | 1 | ||
High Current Operation | TO-252-7 | 2.3 | 1 | ||
Intelligent Power Device | Robust & Safety | 12pHSSOP | 12 | 1 | |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | 12pHSSOP | 16 | 1 | |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | 12pHSSOP | 35 | 2 | |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | HSSOP | 70 | 2 | 3.62 |
智能电源器件 | Robust & Safety | TO-252-7 | 10 | 1 | 1.318 |
智能电源器件 | Robust & Safety | TO-252-7 | 12 | 1 | |
智能电源器件 | Robust & Safety | TO-252-7 | 6 | 1 | |
智能电源器件 | Robust & Safety | TO-252-7 | 8 | 1 | 1.385 |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | 12pHSSOP | 30 | 2 | |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | HSSOP | 20 | 2 | 3.717 |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | SOP-8 | 80 | 1 | |
Intelligent Power Device | Robust & Safety | SOP-8 | 100 | 1 | |
Motorcycle Flasher Driver | TO-252-3 | 40 | 1 | 0.9768 | |
Motorcycle Flasher Driver | TO-252-3 | 16 | 1 | 1.145 | |
Motorcycle Flasher Driver | TO-252-3 | 16 | 1 | 1.314 |
Learn how to optimize vehicle wiring and build highly reliable zonal architecture with improved diagnostics for modern-day vehicles. For more information, visit www.renesas.com/automotive-products.
瑞萨电子推出全新汽车级智能功率器件可在新一代E/E架构中实现安全、灵活的配电 | 新闻 | 2023年1月17日 |