图像
瑞萨电子提供丰富的视频解码器产品组合,适用于视频监控、视频服务器、视频分析系统,以及基于 PC 的 DVR 系统应用。
Channels per device (#) |
Inputs (#) |
Output Format |
Analog Output |
Comb Filter |
界面 |
Video DAC |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||
8-Channel Video Decoders and Audio Codecs and Video Encoder for Security Applications | 8 | 16 | D1 | CVBS, S-video | 2D | BT.656 | 是 | Standard | 128 | LQFP | 45.64 |
4-CH WD1 (960H)/D1 Compatible Video Decoders and Audio Codecs | 4 | 4 | WD1/ D1 | 2D | BT.656 | 否 | Standard | 100 | LQFP | 11.7 | |
4-in-1 Video Decoders with PCI Express Media Bridge | 4 | 16 | D1 | 2D | PCIe x1 | 否 | Standard | 144 | TQFP | 32.2 | |
8-in-1 Video Decoders with PCI Express Media Bridge | 8 | 32 | D1 | 2D | PCIe2.0 - BT.656 | 否 | Standard | 144 | TQFP | 36.23 |