文档标题 信息
Package Name W8X12.96
Package Previous Code WAJ
Package Description 96 Ball WLCSP, 8x12 ARRAY, 0.5mm Pitch Thin Cu RDL - Amkor ATT
Package Status Active
Package Type WLCSP-TCURDL
类别 PLASTIC
Package Code WAJ
分类 PLASTIC
Lead Count 96
Pb (Lead) Free Yes
长度 6.11mm
宽度 4.03mm
Thickness 0.36mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.11 x 4.03 x 0.36

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing WLCSP-TCURDL 96pin W8X12.96 Package Outline Drawing PDF 335 KB