文档标题 信息
Package Name PLBG0120JA-A
Package Previous Code 120FHE
JEITA Standard P-LFBGA120-8x8-0.65
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_593
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 8mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 1.4

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing LFBGA 120pin PLBG0120JA-A Package Outline Drawing PDF 26 KB