文档标题 信息
Package Name PWLG0036KA-A
Package Previous Code P36FC-50-AA4-2
JEITA Standard P-WFLGA36-4x4-0.50
Package Status Active
Package Type WFLGA
类别 IC
Package Code pkg_2964
Lead Count 36
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
宽度 4mm
Thickness 0.76mm
Pkg. Dimensions (mm) 4 x 4 x 0.76

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss VFBGA 64pin PVBG0064LA-A 运输/封装 PDF 194 KB
Container JEDEC WFLGA 36pin PWLG0036KA-A 运输/封装 PDF 507 KB
Pack Emboss Complete VFBGA 64pin PVBG0064LA-A 运输/封装 PDF 179 KB
Pack JEDEC Complete WFLGA 36pin PWLG0036KA-A 运输/封装 PDF 200 KB
Mount pad WFLGA 36pin PWLG0036KA-A ( fig1060e ) 日本語 运输/封装 PDF 56 KB
Package Drawing WFLGA 36pin PWLG0036KA-A ( p36fc-50-aa4 ) Package Outline Drawing PDF 53 KB