文档标题 信息
Package Name MDP0048
Package Previous Code MPQ
Package Description 20 LEAD HTSSOP (4.4 mm)
Package Status Active
Package Type TSSOP-EP
类别 PLASTIC
Package Code MPQ
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 6.5mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.50 x 4.39 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Package Drawing TSSOP-EP 20pin MDP0048 Package Outline Drawing PDF 116 KB

file_download下载