文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | L48.7X7V |
Package Previous Code | LZB |
Package Description | 48 LEAD QFN 7 X 7mm BODY, PUNCH,WETABLE FLANK |
Package Status | Active |
Package Type | WFQFN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | LZB |
分类 | PLASTIC |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 6.99mm |
宽度 | 6.99mm |
Thickness | 0.85mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.99 x 6.99 x 0.85 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
L48.7x7V: 48 Lead Quad Flat No-lead Plastic Package (Punch QFN With Wetable Flank) | – | Package Outline Drawing | 113 KB |