文档标题 信息
Package Name L8.3X3K
Package Previous Code LPI
Package Description 8 LEAD TDFN PACKAGE 3 x 3 mm(0.65 Pitch)
Package Status Active
Package Type TDFN
类别 PLASTIC
Package Code LPI
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 16.51mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.75

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TDFN 8pin L8.3X3K Package Outline Drawing PDF 90 KB