文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | CABGA 23.00x23.00x1.59 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
类别 | PLASTIC |
Package Code | BC484 |
分类 | 240 |
Lead Count | 484 |
Pb (Lead) Free | No |
长度 | 23mm |
Pb Free Category | e0 |
宽度 | 23mm |
Thickness | 1.59mm |
Peak Reflow Temp | 225.00°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 23.0 x 23.0 x 1.59 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
BC/BCG/BL/BLG/BR 484, BX/BXG 288 & HL/HLG 484 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 113 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
BB/BBG 376 & BC/BCG 484 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
BC484 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 1 KB | |||
BC484 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 1 KB |