文档标题 信息
Package Description FCCSP 13.50x8.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
类别 PLASTIC
Package Code ATG253
分类 G
Lead Count 253
Pb (Lead) Free Yes
长度 13.5mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 8mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 13.5 x 8.0 x 1.4

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
AT/ATG253 8.00 x 13.50 mm BODY DUAL PITCH (0.50 mm x 0.65 mm) FCCSP Package Outline Drawing PDF 272 KB
ATG253 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 317 KB