智能无线耳机市场发展速度惊人。根据市场研究机构 Arizton 的报告,估计全球耳机市场在 2023 年前将达到大约 70 亿美元的规模,在 2018-2023 之间复合年增长率大约为 31%,其中智能无线耳机占比不断扩大。
其设计经过优化,适用于紧凑型的低功耗应用,其中包含集成式单芯片无线功率接收 IC P9222-R。该方案在轻载状况下极为高效,非常适合耳机充电盒等应用。
系统优势
- P9222-R 是一个超级紧凑的高效无线功率接收器,适合最大 5W 的应用。
- ISL9113A 可为由三芯碱性、镍镉、镍氢或单芯锂离子/锂聚合物电池供电的设备提供电源解决方案
- ISL9205D 是完整的单节锂离子/聚合物电池充电IC
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G13 | 低功耗、高度集成的通用微控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
无线电源接收器 | |||
P9222-R | 适用于低功耗应用的无线电源接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |
锂离子电池充电器 | |||
ISL9205D | 锂离子电池充电器 | 数据手册 | 购买/样品 |
升压转换器 | |||
ISL9113A | 低输入电压和高效率同步升压转换器(带 1.3 A 开关) | 数据手册 | 购买/样品 |