通过采用“USB 供电”或者 USB PD,革新了数据传输和供电设备之间相互连接的方式。USB 版本支持在任何方向上的传输功率高达 100W。

R9A02G011 USB 电源控制器及 ISL81401 升降压控制器使用户可以创建高效的 USB Type-C 充电器。ISL81401 具有内置偏置电源,能够为 R9A02G011 供电。作为单独的降压转换器,ISL85413 用于进一步提高效率,使系统更可靠,更高效。

主要特性:

  • 高效架构在主电源电路中采用了一个同步升降压控制器
  • ISL81413 是一款用于偏置电源的 42V 降压转换器
  • R9A02G011 是 USB 电源控制器

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
USB 电源控制器      
R9A02G011 USB 电源控制器 数据手册 选择特定设备
       
降压稳压器      
ISL85413 宽 VIN电压 300mA 同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
升降压控制器      
ISL81401 40V 双向四开关同步升降压控制器r 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载