概览

此评估套件包含:

此 OB1203SD-BT2-EVK 心率、血氧饱和度 (SpO2) 和呼吸率评估套件使用瑞萨电子的高度集成型 OB1203 生物传感器来进行反射式光电容积描记。

通过采用瑞萨提供的算法(可以请求获取算法源代码),该套件可以测量心率、血氧饱和度 (SpO2) 和呼吸率。  数据通过无线低功耗蓝牙 (BLE) 发送,可在 Windows 10(或更高版本)PC上使用瑞萨电子 OB1203 Web应用程序进行监控。此外,还可通过USB线缆连接此EVK和计算机,使用终端程序在本地监控数据。

  • OB1203 传感器功能
    • 高度可靠且经过业界检验的 OSIP 封装,集成了用于低致敏性产品的玻璃盖
    • 出厂时已调校好的集成式 LED 光源、驱动器和光电探测器
    • PPG(心率和血氧饱和度):
      • 美观的工业设计,采用独特的远红光 LED,可以透过深色的红外透射油墨测量 SpO2。
      • 16 到 18 位输出分辨率
      • 高达每秒 3200 个样本的高速采样,实现了极高的分辨率和更佳的信噪比
      • 片上的数据平均处理和 FIFO 数据储存可实现方便的异步数据访问
    • 接近传感器
      • 高达 16 位分辨率
      • 环境光抑制
      • 模拟和数字串扰消除
    • 工作温度范围广:-40°C 至 +85°C
    • 输入电压范围广
      • 模/数转换:1.7V 至 3.6V
      • LED:3.3V 至 5.0V
    • I2C 接口,支持 100kHz 或 400kHz 通信
    • 基于电平的可编程中断功能
    • 业界最小封装:4.2 x 2 x 1.2 mm3 14 引脚模块
  • Dialog DA14531MOD SmartBond TINY™ 模块功能
    • 蓝牙
      • 兼容 Bluetooth® v5.1、ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)、FCC CFR47 第 15 部分(美国)和 ARIB STD-T66(日本)核心
      • 支持多达 3 个连接
      • 在 OTP 中预先编程的 Dialog 半导体注册 BD 地址
    • 处理器和储存
      • 16 MHz 32 位 Arm® Cortex® M0+,带 SWD 接口
      • 128 Kb 内部闪存
      • 48 Kb RAM
      • 144 Kb ROM
      • 32 Kb OTP
    • 无线电
      • 可编程射频传输功率:-19 至 +2.2 dBm
      • 接收器敏感度:-93 dBm
  • Specifications
    • The OB1203SD-BT2 monitors heart rate, blood oxygen saturation, and respiration rate. Battery-operated and portable the evaluation kit is suitable for monitoring at home, during exercise, or travel.
      • Operating voltage: 3.0V (AAA battery * 2)
      • Detector module: OB1203 sensor module
      • Measurement range: Oxygen saturation: 70% to 100%
      • Pulse rate: 25bpm to 200 bpm
      • Operating temperature: -40 to 85°C
      • Operating humidity: 5 to 99% RH (No condensate water)

文档

文档标题 类型 日期
PDF1.57 MB
快速入门指南
PDF151 KB
应用文档
PDF630 KB
手册 - 开发工具
PDF2.59 MB
手册 - 硬件
 

设计和开发

软件下载

文档标题 类型 日期
ZIP28.89 MB
软件和工具 - 评估软件
 

支持