The N0604N is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特性

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 6.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 41 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 4150 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • High current
    ID(DC) = ±82 A
  • RoHS Compliant
  • tune产品选择

    器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
    Active TO-220 Tube
    Availability

    description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    N0604N Datasheet 数据手册 PDF 470 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB