ISL81802EVAL1Z 双相评估板采用 ISL81802,这是一款 80V 双同步降压控制器,可提供外部软启动、独立启用功能,并且集成了 UV/OV/OC/OT 保护功能。 100kHz 至 1MHz 的可编程开关频率帮助优化电感尺寸,强大的栅极驱动器提供保证 20A 的降压输出。 ISL81802EVAL1Z 评估板设计用于大电流应用。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
iSim:PE Offline Simulation Tool iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
|
Simulator | 瑞萨电子 |
1 item
|
此解决方案实现了 ISL81802 80V 高电压双同步降压控制器的瞬态、线性和负载调整能力。