图像
瑞萨电子类型丰富的通信集成电路产品系列包括用户线路接口电路 (SLIC)、DSL 线路驱动器、通用振铃 SLIC、隔离式 PWM 控制器、线卡存取开关、PABX 短路环 SLIC、PLC 线路驱动器和串行器/解串器 (SerDes) 集成电路。
Subcategory |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
CMOS Manchester Encoder-Decoder | Data Communications ICs | -40 to +85°C | SOICW | 20 | 12.9 x 7.5 x 0.00 | 56.11 |
CMOS Manchester Encoder-Decoder | MIL-STD-883 Data Communications ICs | -55 to +125°C | CERDIP | 20 | 24.6 x 7.3 x 0.00 |