图像
此款耦合器属于光耦合型隔离放大器,在输入侧采用配备高精度 Sigma-Delta A/D 转换器的 IC 以及具有高速响应能力、高发光效率的砷化镓铝 (GaAlAs) 发光二极管 (LED),在输出侧则采用具有高精度 D/A 转换器的 IC。 此款耦合器专为高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和高线性(非线性)场景而设计,是用于电动机电流感应的理想之选。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VDD (V) |
G (V/V) |
NL (Max) (%) |
fc (Min) (GHz) |
Remarks |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||
Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier | 2031 12月 | 5 | 5.5 | 7.92 - 8.08 | 0.35 | 5E-05 | G=7.92 to 8.08V/V | 3.703 |
Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier | 2031 12月 | 5 | 5.5 | 7.92 - 8.08 | 0.35 | 5E-05 | G=7.92 to 8.08V/V | 7.925 |