文档标题 信息
Package Name PLBG0109GD-A
Package Previous Code P109F1-80-DN2
JEITA Standard P-LFBGA109-11x11-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7865
Lead Count 109
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 11mm
Thickness 1.38mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.38

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss LFBGA 109pin PLBG0109GD-A Carrier/Package PDF 216 KB
Pack Emboss Complete LFBGA 208pin PLBG0208GC-A Carrier/Package PDF 182 KB
Photo LFBGA 109pin PLBG0109GD-A Carrier/Package PDF 231 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing LFBGA 109pin PLBG0109GD-A Package Outline Drawing PDF 23 KB