文档标题 信息
Package Name PRBG1153FA-A
Package Previous Code P1153F5-100-RN1
JEITA Standard P-HBGA1153-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7699
Lead Count 1153
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 3.26mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 3.26

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Photo HBGA 1153pin PRBG1153FA-A 运输/封装 PDF 167 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Container JEDEC HBGA 1153pin PRBG1153FA-A 运输/封装 PDF 43 KB
Package Drawing HBGA 1153pin PRBG1153FA-A Package Outline Drawing PDF 72 KB