文档标题 信息
Package Name P5.064A
Package Previous Code PBF
Package Description 5 LEAD SOT-23
Package Status Active
Package Type SOT23
类别 PLASTIC
Package Code PBF
分类 PLASTIC
Lead Count 5
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.9mm
宽度 1.6mm
Thickness 0mm
Pitch 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.90 x 1.60 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing SOT23 5pin P5.064A Package Outline Drawing PDF 92 KB