文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | MDP0027 |
Package Previous Code | MSD |
Package Description | 14 LEAD SOIC (150MIL) (Pb-Free) |
Package Status | Active |
Package Type | SOICN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | MSD |
分类 | PLASTIC |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 8.66mm |
宽度 | 3.91mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 0mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8.66 x 3.91 x 0.00 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Package Drawing SOIC 14pin MDP0027 | – | Package Outline Drawing | 121 KB |