文档标题 信息
Package Name M16.173
Package Previous Code MPN
Package Description 16 LEAD TSSOP (4.4 mm)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MPN
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TSSOP 16pin M16.173 Package Outline Drawing PDF 103 KB