文档标题 信息
Package Name L32.4X6A
Package Previous Code LVE
Package Description 32 LEAD QFN (4x6 mm) BODY Custom
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LVE
分类 PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 3.99 x 0.90

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l32.4x6a: 32 Lead Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 55 KB