文档标题 信息
Package Name K16.A
Package Previous Code KBG
Package Description 16 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
类别 HERMETIC
Package Code KBG
分类 HERMETIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.41mm
宽度 6.86mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.41 x 6.86 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
k16.a: 16 Lead Ceramic Metal Seal Flatpack Package Package Outline Drawing PDF 24 KB

file_download下载