文档标题 信息
Package Description FCBGA 21.00x21.00x3.34 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
类别 PLASTIC
Package Code HR400
分类 RoHS
Lead Count 400
Pb (Lead) Free No
长度 21mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 21mm
Thickness 3.34mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 21.0 x 21.0 x 3.34

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB 运输 / 封装类型 PDF 54 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
BL/BLG/BR/HL/HLG/HR400 SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 203 KB
HL/HLG/HR 400 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 31 KB
HL/HR400 PACKAGE OUTLINE Hat Lid, 21.0 x 21.0 mm BODY 1.00 mm BALLPITCH FCBGA Package Outline Drawing PDF 193 KB