文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | F22.4 |
Package Previous Code | FGA |
Package Description | 22 LD CERDIP |
Package Status | Active |
Package Type | CERDIP |
类别 | HERMETIC |
Package Code | FGA |
分类 | HERMETIC |
Lead Count | 22 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 27.18mm |
宽度 | 9.65mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 2.54mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 27.18 x 9.65 x 0.00 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
f22.4: 22 Lead Ceramic Dual-In-Line Frit Seal Package | – | Package Outline Drawing | 14 KB |