对于医疗药物给药设备而言,如输液泵或胰岛素泵,精确的剂量至关重要。因此,需要对给药电机进行实际药物剂量测量和精确控制。电机通常为三相 BLDC 型,功率为几瓦(例如使用 12V)。对于流量传感,可使用工厂校准传感器或定制传感器。同时可能需要通过 Bluetooth® 通信,为智能手机提供最新的图形用户界面,此外还有附加接口,如以太网或医学级隔离 USB。一些终端产品可能还需要不间断电源(例如使用锂离子电池)。
符合 ISO12207 标准的软件可以显著缩短产品上市时间,降低开发成本。瑞萨电子通过其Synergy 软件包提供该软件。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9241 Buck-Boost Configurable Battery Charger with SMBus Interface and USB Power Delivery
|
多节电池充电 , USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RX23W 32位单片机和模块产品,可在单个芯片上实现Bluetooth®5无线通信和系统控制,适用于IoT终端设备
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, 蓝牙®低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
S5D9 120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
|
Renesas Synergy™ 平台 MCU | 购买 / 样片 |
HIP2103 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) 最佳化且紧密集成的适用软件套,具备可扩展最终产品复杂性并简化复杂系统级服务的商用RTOS。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|